Опубликуйте свои продукты
F5E Electronic WC flush F5EF4005
F5E Electronic WC flush F5EF4005
    KWC Group Management AG

    F5E Electronic WC flush F5EF4005

    F5E - A3000 open WC flush valve DN 20 as finished installation kit for in-wall installation in basic installation kit, electronically controlled. Especially suitable for facilities at risk of vandalism. With waterproof electronic module with additional input for sensors to be provided by the client, maximum distance to the electronic module 5 m, solenoid flush valve including enclosed throttle insert for reducing flush volume, waterproof electric T-junction for connection to system cable, stainless steel cover plate 190 x 245 x 2 mm with ventilation holes, mounting from the front with safety screws, including piezo push-button. Activated hygiene flushing 24 hours after the last activity. With facility for parameterization, cleaning deactivation and communication via ECC2 function controller, 24 V DC.
    Cпецификация
    • functional principle electronic self-closing
      type of flushing fitting WC flush valve
      type of mounting in-wall installation with box
      type of sensor piezo-electronic sensor
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2030068203
    • Тип продукцииFlushing systems
    • Группа продукцииElectronic WC flushing systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-06-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)245
    • Ширина (мм)190
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
    • Код Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Описание Uniclass 2015Flush control devices

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка