Опубликуйте свои продукты
Wall Outlet ACXX1008
Wall Outlet ACXX1008
    KWC Group Management AG

    Wall Outlet ACXX1008

    Wall outlet DN 15 for mounting on in-wall washbasin taps. Especially suitable for facilities at risk of vandalism. With anti-twist protection, rosette, anti-theft aerator with integrated flow regulator 6.0 l/min, tilt angle 45°, projection 75 mm. Polished chromium-plated brass with mounting material.

    Cпецификация
    • overall width 55 mm
      quantity 1
      quantity uom piece
      angle 45 Degree
      spout projection 75 mm
      type of spout wall outlet
      volume flow rate at 3 bar 0.1 l/s
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2030071655
    • Тип продукцииTaps
    • Группа продукцииComplementary parts taps
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-06-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)55
    • Ширина (мм)55
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.51
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Описание Uniclass 2015Washbasin taps

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка