Опубликуйте свои продукты
MEDCARE Dispenser for liquid soaps and disinfectants MEDC05S
MEDCARE Dispenser for liquid soaps and disinfectants MEDC05S
    KWC Group Management AG

    MEDCARE Dispenser for liquid soaps and disinfectants MEDC05S

    MEDCARE dispenser for liquid soaps and disinfectants, for wall mounting, stainless steel housing (dishwasher safe up to 60 °C), satin finished surface, material thickness 1.25 mm, grey plastic outlet, for 500 ml standard Euro-bottles to be provided by the client, with stainless steel operating lever 169 mm, including wall bracket and mounting material. Dimensions 82 x 305 x 169 mm (W x H x D) Disposable pump must be ordered separately.
    Cпецификация
    • filling quantity 500
      filling quantity uom ml
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.25 mm
      overall depth 169 mm
      overall height 305 mm
      overall width 82 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable disinfectant and liquid soap
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      accent colour grey
      basic colour stainless steel-look
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3600003340
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииSoap dispensers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)305
    • Ширина (мм)82
    • Глубина (мм)169
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.54
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Описание Uniclass 2015Soap dispensers

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка