Опубликуйте свои продукты
MEDCARE Curtain rod MEDC0014
MEDCARE Curtain rod MEDC0014
    KWC Group Management AG

    MEDCARE Curtain rod MEDC0014

    MEDCARE curtain rod, for wall and ceiling mounting, stainless steel, basalt grey coated surface, 27 mm pipe diameter, 1.5 mm material thickness, consisting of two horizontal rods joined at a right angle and one ceiling mounting; curtain rod and ceiling mounting can be shortened on site if necessary, stainless steel mounting cylinder, satin finish surface, curtain rings included, white colour, including mounting material. Version for shower tray 800 x 800 mm Dimensions 800 x 600 x 800 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • back no
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      overall depth 832 mm
      overall height 680 mm
      overall width 832 mm
      surface finish satin finished
      type of fixing screw
      type of mounting wall and ceiling mounting
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3600003784
    • Тип продукцииGrab rails
    • Группа продукцииComplementary parts grab rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)680
    • Ширина (мм)832
    • Глубина (мм)832
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)2.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Описание Uniclass 2015Support rails

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка