Опубликуйте свои продукты
EXOS Paper Towel Dispenser EXO637W
EXOS Paper Towel Dispenser EXO637W
    KWC Group Management AG

    EXOS Paper Towel Dispenser EXO637W

    EXOS paper towel dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front white toughened safety glass, material thickness 1.2 mm, cylinder lock with key, capacity one paper roll, paper is transported automatically - by hand, maintenance-free mechanism, no electrical connections or batteries required, easy roll change mechanism for rolls with maximum width 205 mm and maximum diameter 200 mm, fixed paper tear-off length 260 mm, adjustable paper roll holder for optimised paper dispensing, including mounting material.
    Cпецификация
    • maximum depth/diameter of consumable 200 mm
      maximum width of consumable 205 mm
      filling quantity 1
      filling quantity uom rolls
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 210 mm
      overall height 425 mm
      overall width 300 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable paper roll
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      accent colour white
      basic colour stainless steel
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3600008796
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииPaper towel dispensers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-09-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)425
    • Ширина (мм)300
    • Глубина (мм)210
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)8.88
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Описание Uniclass 2015Paper towel dispensers

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка