Опубликуйте свои продукты
EXOS Paper Towel Dispenser Waste Bin Combination EXO602EX
EXOS Paper Towel Dispenser Waste Bin Combination EXO602EX
    KWC Group Management AG

    EXOS Paper Towel Dispenser Waste Bin Combination EXO602EX

    EXOS paper towel dispenser and waste bin combination for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, both parts with cylinder lock and key, capacity of the paper towel dispenser 300-400 pieces for paper with Z-fold, waste bin with approx. 30 litre capacity, integrated bag holder, including mounting material.
    Cпецификация
    • combination part 1 paper towel dispenser
      combination part 2 waste bin
      filling quantity 1 400
      filling quantity 1 uom pieces
      filling quantity 2 30
      filling quantity 2 uom liter
      lock 1 key-lock
      lock 2 key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 251 mm
      overall height 1,166 mm
      overall width 304 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable 1 paper towel
      type of fixing screw
      type of mounting recessed mounting
      accent colour stainless steel
      basic colour stainless steel
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3600008904
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииCombinations
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-09-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1166
    • Ширина (мм)304
    • Глубина (мм)251
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)15.62
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_52
    • Описание Uniclass 2015Multi-function dispensers

    Доступно в регионах:

    Азия
    Объединенные Арабские Эмираты