Опубликуйте свои продукты
STRATOS Waste bin STR605
STRATOS Waste bin STR605
    KWC Group Management AG

    STRATOS Waste bin STR605

    STRATOS litter bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, curved front, cylinder lock with key, approx. 34 litre capacity, integrated bag holder, mounting material included.

    Dimensions 300 x 520 x 270 mm (W x H x D)

    Cпецификация
    • filling volume 34 Liter
      lid no
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 270 mm
      overall height 520 mm
      overall width 300 mm
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3600008931
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииWaste bins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-10-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)520
    • Ширина (мм)300
    • Глубина (мм)270
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)7.08
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Описание Uniclass 2015Waste bins

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка