Опубликуйте свои продукты
STRATOS Combination Paper Towel And Soap Dispenser STR601
STRATOS Combination Paper Towel And Soap Dispenser STR601
    KWC Group Management AG

    STRATOS Combination Paper Towel And Soap Dispenser STR601

    STRATOS paper towel and soap dispenser combination for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, curved front with two viewing windows, cylinder lock with key, paper towel dispenser capacity 300-400 pieces for paper with Z-fold, soap dispenser suitable for liquid soap or lotion, 800 ml refill container, with plastic push lever, including mounting material.

    Dimensions 396 x 305 x 134 mm (W x H x D)

    Cпецификация
    • combination part 1 paper towel dispenser
      combination part 2 soap dispenser
      filling quantity 1 400
      filling quantity 1 uom pieces
      filling quantity 2 0.8
      filling quantity 2 uom liter
      lock 1 key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 134 mm
      overall height 305 mm
      overall width 396 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable 1 paper towel
      type of consumable 2 liquid soap
      type of Fixing screw
      type of mounting wall mounting
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3600008934
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииCombinations
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-10-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)305
    • Ширина (мм)396
    • Глубина (мм)134
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)4.67
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22
    • Описание Uniclass 2015Dispensers and acceptance units

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка