Опубликуйте свои продукты
EXOS Disinfectant dispenser EXO629X
EXOS Disinfectant dispenser EXO629X
    KWC Group Management AG

    EXOS Disinfectant dispenser EXO629X

    EXOS disinfectant dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, inspection window on the side, front with application note, cylinder lock with key, suitable for liquid hand disinfectant or lotion, 800 ml refill container, with stainless steel pull lever, dispenser mechanism on the front for easy refilling, including mounting material.

    Dimensions 120 x 345 x 120 mm (W x H x D)

    Cпецификация
    • filling quantity 0.8
      filling quantity uom liter
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 120 mm
      overall height 345 mm
      overall width 120 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable disinfectant
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      type of soap container integrated refillable tank
      Accent colour stainless steel
      Basic colour stainless steel
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3600008938
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииDisinfectant dispensers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)345
    • Ширина (мм)120
    • Глубина (мм)120
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)2.17
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22
    • Описание Uniclass 2015Dispensers and acceptance units

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка