Опубликуйте свои продукты
Single-Duct Terminal Unit L-CVAV
Single-Duct Terminal Unit L-CVAV
Single-Duct Terminal Unit L-CVAV
Single-Duct Terminal Unit L-CVAV
    LAMINAIRE

    Single-Duct Terminal Unit L-CVAV

    The LAMINAIRE L-CVAV Single Duct Terminal Unit controls the volume of conditioned air in an occupied space in response to a thermostat control signal. Consists of a compact actuator-controller, damper, airflow sensor (pressure-independent), and zone thermostat. Available sizes 4 to 16.

    Cпецификация
    • Casing: 22 gauge galvanized Steel, thermally lined with 15mm polyethylene foam with aluminum foil.

      Inlet Collar: Round, sizes 4” to 16” standard duct sizes.

      Outlet Connection: Rectangular discharge opening with slip and drive cleat duct connection.
      Sizes according to VAV box size.

      Brackets: The L-CVAV is shipped with four support brackets. Please contact our sales agents for further information about optional installation accessories.

      VAV SizeActual Round Duct Diameter (inlet)VAV Box HeightVAV Box WidthDesign Supply Air Flow
      Minimum CFM
      Design Supply Air Flow
      maximum CFM
      43 7/8"8"12"52225
      65 7/8"8"12"110520
      87 7/8"10"12"190920
      109 7/8"12 1/2"14"3001400
      1211 7/8"15"16"4302100
      1413 7/8"17 1/2"20"5902900
      1615 7/8"18"24"7703600


      Actuator-Controller (Family Type)Control ModelThermostat Model
      KMC_BacNetKMC® BAC-8001KMC® STE-8001W80
      Belimo_analogBelimo® LMV-D3-MPBelimo® EXT-RCP-24
      KMC_analogKMC® CSP-4702KMC® CTE-5202

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаL-CVAV
    • Тип продукцииEquipment and Accessories
    • Группа продукцииEquipment and Accessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-09
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
    • Классификация IFCВоздухоприемник
    • Код Uniclass 2015Pr_70_65_04_94
    • Описание Uniclass 2015Variable air volume (VAV) terminal units
    • Код CSI MasterFormat 201423 36 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Variable-Air-Volume Units
    • Номер OmniClass23-33 41 17 13 13
    • Наименование OmniClassSingle Duct Variable Air Volume Terminal Units
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка