Опубликуйте свои продукты
Perforated diffuser L-FL
Perforated diffuser L-FL
Perforated diffuser L-FL
    LAMINAIRE

    Perforated diffuser L-FL

    Perforated Diffuser L-FL.

    Cпецификация
      • Frame made of extruded aluminum.
      • Plenum built with aluminum sheets.
      • Central panel in perforated stainless steel or aluminium sheets.
      • Final finish in electrostatic white paint of high resistance or aluminium color.
      • Built-in air inlet regulation damper with removable manual operation key.
      • TB measurements for ceilings from 24″ x 12″ up to 72″ x 36″.
      • Real measurement= MN-1/4″.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаL-FL
    • Тип продукцииPerforated Diffuser
    • Группа продукцииPerforated Diffuser
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-17
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалExtruded Aluminum
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
    • Классификация IFCВоздухоприемник
    • Название по ССКПУ ООНAir diffusers
    • Код ССКПУ ООН40101505
    • Код Uniclass 2015Pr_70_65_04
    • Описание Uniclass 2015Air terminals and diffusers
    • Код CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Номер OmniClass23-33 49 11
    • Наименование OmniClassVentilation Diffusers
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка