Опубликуйте свои продукты
Rotational diffuser L-RD
LAMINAIRE

Rotational diffuser L-RD

Rotational Diffuser.

Cпецификация
    • Radial air supply.
    • Diffuser for high air volumes.
    • Greater performance for air distribution.
    • Available in measurements 24” x 24” for ceiling modules from 6” to 14”.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаL-RD
  • Тип продукцииRotational Diffuser
  • Группа продукцииRotational Diffuser
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)600
  • Ширина (мм)600
Ссылки
Связанные
  • Основной материалExtruded Aluminum
  • Разработано вКолумбия
  • Страна-производительКолумбия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Название по ССКПУ ООНAir diffusers
  • Код ССКПУ ООН40101505
  • Код Uniclass 2015Pr_70_65_04
  • Описание Uniclass 2015Air terminals and diffusers
  • Код CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Номер OmniClass23-33 49 11 11
  • Наименование OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка