Опубликуйте свои продукты
Rotational diffuser L-RD Deflectors
Rotational diffuser L-RD Deflectors
Rotational diffuser L-RD Deflectors
    LAMINAIRE

    Rotational diffuser L-RD Deflectors

    Rotational Diffuser Deflectors.

    Cпецификация
      • Square-shaped high-induction rotational diffuser with fixed or adjustable deflectors in radial configuration at 0° or inclined at 15°.
      • Diffuser Cover Galvanized sheet lime. 22.
      • Plenum Galvanized sheet lime. 26.
      • Radial Damper 6″- 14″.
      • Extruded aluminum profile frame 6063 T5.
      • ABS deflectors.
      • Electrostatic powder paint coating.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаL-RD-deflectors
    • Тип продукцииRotational Diffuser
    • Группа продукцииRotational Diffuser
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)600
    • Ширина (мм)600
    Связанные
    • Основной материалExtruded Aluminum
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
    • Классификация IFCВоздухоприемник
    • Название по ССКПУ ООНAir diffusers
    • Код ССКПУ ООН40101505
    • Код Uniclass 2015Pr_70_65_04
    • Описание Uniclass 2015Air terminals and diffusers
    • Код CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Номер OmniClass23-33 49 11 11
    • Наименование OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка