Опубликуйте свои продукты
Roto Louver Grille L-RL
Roto Louver Grille L-RL
Roto Louver Grille L-RL
    LAMINAIRE

    Roto Louver Grille L-RL

    Roto Louver Grille L-RL

    Cпецификация
      • Coated in high resistance electrostatic white paint, aluminium color.
      • Extruded aluminium construction.
      • Vertically adjustable central panel.
      • Horizontally adjustable blades.
      • Measurements available up to 36″.
      • Size B 6″, 10″, 12″, 15″ due to rotation radius.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаL-RL
    • Тип продукцииSupply Grilles
    • Группа продукцииSupply Grilles
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-17
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалExtruded Aluminum
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
    • Классификация IFCВоздухоприемник
    • Название по ССКПУ ООНAir diffusers
    • Код ССКПУ ООН40101505
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_94_04
    • Описание Uniclass 2015Air ventilation grilles
    • Код CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Номер OmniClass23-33 49 23 15
    • Наименование OmniClassSupply Air Grilles
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка