Опубликуйте свои продукты
Batten Combo
Batten Combo
    LEDVANCE

    Batten Combo


    BATTEN COMBO
    Surface luminaire with high luminous efficacy up to 150 lm/W and Multi Select function.

    Особенности продукта
    • High luminous efficacy

    Luminous flux
    • up to 9,750 lm.

    Ударопрочность
    • IK08.
    • Клемма с зажимом для подключения без инструментов.

    Lifetime (L70/B50)
    • up to 54,000 h (at 25 °C).

    Диапазон рабочих температур
    • -20…+40 °C.
    • Возможен сквозной монтаж кабельной проводки.

    Преимущества продукта
    • Высокая универсальность благодаря возможности выбора CCT и ступеней мощности (Multi Color/Multi Lumen) на драйвере.
    • Plug & Upgrade concept for easy conversion to sensor or emergency luminaire.
    • Replacement of conventional T8 luminaires with up to 9,750 lm.
    • Прочная конструкция со степенью защиты IK08.

    Области применения
    • Прямая замена светильников с люминесцентными лампами.
    • Коридоры, лестничные клетки, подвалы.
    • Идеально подходит для промышленных и складских помещений.
    • Общественные зоны.
    • Применения внутри помещений.

    Оборудование/аксессуары
    • Plug & Upgrade high frequency sensor and emergency kit separately available.
    • DP BAT CBO EL KIT only compatible with 1200, 1500 and 1800 versions (not with 600 version).
    • Шурупы и дюбели включены в комплект поставки.

    Информация по безопасности
    • Values of type of protection, impact resistance and ambient temperature range may differ depending on the installation of the components.
    • All electrical connections must be made by a qualified person.
    • Caution, risk of electric shock.
    • Product in protection class I.
    • All electrically conductive, metallic housing parts that can absorb voltage during operation or during maintenance in the event of a fault must be continuously connected to the protective earthing conductor.

    Информацию о гарантии см. на сайте www.ledvance.com/guarantee
    Для этого семейства продуктов может существовать несколько вариантов с определенными свойствами!
    Пожалуйста, обратитесь к тексту спецификации, где указан URL-адрес каждого продукта.
    Доступ к предыдущим поколениям семейства продуктов можно получить на нашем веб-сайте https://www.ledvance.com.
    Для использования наших файлов Revit вам необходимо использовать Revit 2021 или более позднюю версию.
    Контакт: bim@ledvance.com
    Cпецификация
    • Обратите внимание, что предоставленный файл Revit может быть действителен для семейства продуктов!
      Чтобы получить доступ к дополнительной информации о продукте, следуйте прилагаемому списку номеров EAN-GTIN.

      Список EAN-GTIN продукта:

      4099854528910 BATTEN CBO 600 V 18W ML 84065 WT LEDV
        • Каталог:
        https://www.ledvance.com/shortlink/4099854528910

        4099854528972 BATTEN CBO 1200 V 36W ML 84065 WT LEDV
          • Каталог:
          https://www.ledvance.com/shortlink/4099854528972

          4099854529016 BATTEN CBO 1500 V 48W ML 84065 WT LEDV
            • Каталог:
            https://www.ledvance.com/shortlink/4099854529016

            4099854529030 BATTEN CBO 1800 V 65W ML 84065 WT LEDV
              • Каталог:
              https://www.ledvance.com/shortlink/4099854529030
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBatten-Combo
    • Тип продукцииProfessional luminaires
    • Группа продукцииBatten-Combo
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-09-08
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПоликарбонат
    • Страна-производительКитай
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Другое
    • Код ETIMEC000109
    • Название ETIMBatten luminaire

    Доступно в регионах:

    Европа