Опубликуйте свои продукты
Marina enclosures - polyester with glass door - IP 66 - IK 10 - 400x300x206 mm
Legrand

Marina enclosures - polyester with glass door - IP 66 - IK 10 - 400x300x206 mm

Marina enclosures - Polyester (GRP) - IP 66 - IK 10 - IP 66 according to IEC EN 60529 - LCIE n°60059283-560528 - IK 10 according to IEC EN 62262 (EN 50102) - Class II (used to create totally isoled assemblies acc. to EN 60439-1 and assemblies for photovoltaic installations acc. to UTE C15-712-1) - Fiber glass reinforced polyester - Self-extinguisting 960°C acc. to IEC EN 60695-2-11 - Adapted to corrosive environment and different weather conditions (detailed technical sheet available on e-catalogue) - Reversible door, opening 180°, (except Cat.No 0 362 50) - Stainless steel hinge pins (except Cat.No 0 362 50) - 2 double bar lock (1 lock for Cat.No 0 362 50) - Direct fixing of equipment at bottom of cabinet (screws supplied) - Possible to fi t a partial plate from 500 x 400 x 200 mm and/or rails on intermediate studs (except for Cat.No 0 362 50) - Optional depth adjustment from height 400 x width 300 mm with Cat.No 0 362 42 - Can be equipped with Atlantic accessories - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Cпецификация
  • RAL 7035 enclosures with glass door - Tempered tinted glass - Outside height: 400 - Outside width: 300 - External depth: 206 - Look height: 235 - Width of the look: 145
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLG-Coffrets-Marina-porte-vitree
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-04-30
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСложный полиэфир
  • Масса нетто (кг)4557
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Код ETIMEG000011
  • Название ETIMCabinet enclosures
  • Название по ССКПУ ООНElectrical equipment and components and supplies
  • Код ССКПУ ООН3912
  • Код Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
  • Описание Uniclass 2015Cable distribution cabinets
  • Код CSI MasterFormat 201426 27 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
  • Номер OmniClass23-35 31 27
  • Наименование OmniClassPower Distribution Units
  • Код CSI UniFormat IID5010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution