Опубликуйте свои продукты
Extension baying kit Linkeo Legrand
Legrand

Extension baying kit Linkeo Legrand

Linkeo 19 inches extension cabinet with single glass door capacity 42U ready-assembled. This Linkeo 19 inches extension cabinet is supplied without side panels and with a baying kit.
Cпецификация
  • Capacity 42U.
    Metal structure provides IP20 (protected against solid objects larger than 12.5 mm in diameter) and IK08 (protected against mechanical impact with an energy of 5 joules) protection.
    Reversible front glass door with screen printing, equipped with a locking bolt and 2 metal hinges. Door opening suitable for small spaces.
    No side panels.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLG-Extension-baying-kit-Linkeoextension-baying-kit-linkeo-legrand
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-11-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2052
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)1000
Связанные
  • Основной материалУглеродистая сталь
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение