Опубликуйте свои продукты
Fully modular metal enclosures XL³ 160 - ready to use - 2  to 6 rows - 24 modules
Legrand

Fully modular metal enclosures XL³ 160 - ready to use - 2 to 6 rows - 24 modules

Surface mounting enclosures XL³ 160 - "ready to use" distribution cabinets - Removable chassis with rails symmetrical fitted - Brass bar for protective conductors fitted: 36 holes 1.5 to 10 mm² and 2 x 35 mm² holes - Capacity 24 modules per row - RAL 7035 - Supplied complete with rails and faceplates - Doors to be ordered separately - For creating assemblies certified in accordance with IEC EN 61439-1 - Removable side panels - Removable, separable top and bottom panels for inserting adjustable cable gland plate - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Cпецификация
  • Metal enclosures - Fireproof to 750 °C/5 s in accordance with IEC 60695-2-1 for installation in public buildings - IP 43 - IK 08 with seal and door - IP 40 - IK 08 with door - IP 30 - IK 07 without doorFully modular - Can take DPX³ 160 - No of rows : 2 - No of modules : 48 - Height : 450 mm - Width : 575 mm - Depth : 147 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLG-XL3_160-Metal
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-04-30
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)575
  • Глубина (мм)147
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Масса нетто (кг)9270
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Код ETIMEG000011
  • Название ETIMCabinet enclosures
  • Название по ССКПУ ООНElectrical equipment and components and supplies
  • Код ССКПУ ООН3912
  • Код Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
  • Описание Uniclass 2015Cable distribution cabinets
  • Код CSI MasterFormat 201426 27 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
  • Номер OmniClass23-35 31 27
  • Наименование OmniClassPower Distribution Units
  • Код CSI UniFormat IID5010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution