Опубликуйте свои продукты
External cable sleeves XL³ 800 - IP 43 - 1550x460x230 mm
External cable sleeves XL³ 800 - IP 43 - 1550x460x230 mm
    Legrand

    External cable sleeves XL³ 800 - IP 43 - 1550x460x230 mm

    Cable sleeves and doors XL³ 800 - IP 43 - IK 08 with kit and door - IP 40 - IK 08 with door - IP 30 - IK 07 without door - Metal enclosures - Can take devices up to 800 A - Fireproof to 750 °C/5 s in accordance with IEC 60695-2-1 - For installation in public buildings - Capacity: 24 and 36 modules per row - Enclosures RAL 7035, plinths RAL 7004 - Supplied flat with functional uprights fitted on the back, adjustable cable entry plate and joining accessories (horizontal and vertical) - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Cпецификация
    • External cable sleeves - Side cable sleeves - Can be attached on the right or left-hand side - Supplied with a plinth height 100 mm and joining accessories - Height : 1550 mm - Faceplate height : 1400 mm - Width external : 460 mm - Width usable : 400 mm - Depth : 230 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLG-XL3_800-GaC
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-04-30
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)460
    • Глубина (мм)230
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Масса нетто (кг)26400
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
    • Классификация IFCРаспределение энергии
    • Код ETIMEC002935
    • Название ETIMAccessories for cable carrying system
    • Название по ССКПУ ООНElectrical sleeves
    • Код ССКПУ ООН39121404
    • Код Uniclass 2015Pr_20_29_10_11
    • Описание Uniclass 2015Cable sleeves
    • Код CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Номер OmniClass23-35 31 27
    • Наименование OmniClassPower Distribution Units
    • Код CSI UniFormat IID5010
    • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution