Опубликуйте свои продукты
Fixa 4 House D46
Lekolar

Fixa 4 House D46

With FIXA house you can create a cozy sitting area with a soft mattress or you can use the house as a setting for role play. If you want to create a more sensory place, you can project visuals on the wall inside the house or attach a FIXA mirror to explore depths and symmetries. Or hang beautiful, sensory material or subjectrelated items from the slats in the roof of the house.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка117521
  • Тип продукцииFixa Play
  • Группа продукцииLekhus
  • Дата публикации2020-10-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)117
  • Ширина (мм)117
  • Глубина (мм)46
Ссылки
Связанные
  • Основной материалФанера
  • Вспомогательный материалЛаминат
  • Разработано вШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель

Доступно в регионах:

Европа