Опубликуйте свои продукты
Fixa whiteboard 4 bred
Lekolar

Fixa whiteboard 4 bred

FIXA whiteboard is available in two heights, two widths and in four different shapes. The irregular shape makes a nice transition between the low and the heigh shapes. The smallest whiteboard has the same proportions as a FIXA House and fits very nicely together. The whiteboards can be used in many ways, for instructions or documentation in active and gathering areas, as a message board in the cloakroom, or why not use them to draw backgrounds for storytelling and roleplay?
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка117656
  • Тип продукцииFixa Play
  • Группа продукцииWhiteboard
  • Дата публикации2020-11-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1500
  • Ширина (мм)1170
Ссылки
Связанные
  • Основной материалФанера
  • Вспомогательный материалЛаминат
  • Разработано вШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель

Доступно в регионах:

Европа