Опубликуйте свои продукты
LTBL/FRENCH Window
Let There Be Light

LTBL/FRENCH Window

In our coordinated and harmonised range of products, the windows and sliding doors are a perfect match. The sash’s narrow profile increase the flow of light. Concealed hinges and visible fittings in brushed stainless steel add to the solid and elegant design. The stainless steel handles is of a unique Let there be light design.
Cпецификация
  • Wooden french door Exterior aluminum cladding as option. U-value 1,2 standard, down to 0,9 as option. Concealed hinges. Handles of brushed stainless steel, unique Let there be light design. Frame depth: 105mm (115mm aluminum cladding)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLTBL-FRENCH
  • Тип продукцииLet There Be Light
  • Группа продукцииDoors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-03-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2400
  • Ширина (мм)1000
  • Глубина (мм)105
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНDoors and windows and glass
  • Код ССКПУ ООН3017
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 14 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Doors
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Наименование OmniClassDoors
  • Код CSI UniFormat IIB2030
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

Доступно в регионах:

Северная Америка Европа Азия