Опубликуйте свои продукты
LTBL/TOP TURN Window
LTBL/TOP TURN Window
LTBL/TOP TURN Window
LTBL/TOP TURN Window
LTBL/TOP TURN Window
    Let There Be Light

    LTBL/TOP TURN Window

    In our coordinated and harmonised range of products, the windows and sliding doors are a perfect match. The sash’s narrow profile increase the flow of light. Concealed hinges and visible fittings in brushed stainless steel add to the solid and elegant design. The stainless steel handles is of a unique Let there be light design.
    Cпецификация
    • Top turn wooden window Exterior aluminum cladding as option. U-value 1,2 standard, down to 0,9 as option. Concealed hinges. Handles of brushed stainless steel, unique Let there be light design. Frame depth: 105mm (115mm aluminum cladding)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLTBL-TOP-TURN
    • Тип продукцииLet There Be Light
    • Группа продукцииWindows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-03-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1400
    • Ширина (мм)1400
    • Глубина (мм)105
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Single Hung Windows
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 15 23
    • Наименование OmniClassWood Casement Windows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Северная Америка Европа Азия