Опубликуйте свои продукты
Multi V S U7
Multi V S U7
    LG ELECTRONICS

    Multi V S U7

    4.6 из 5 звезд4.6(5 отзывы)
    Single outdoor unit of triple phase VRF system with a capacity range of 10HP - 12HP; with nominal capacity cooling, heating [kW] ARUN100LSS0 - 28kW Cooling, 30.6kW Heating ARUN120LSS0 - 33.6kW Cooling, 36.7kW Heating
    Cпецификация
    • Multi V S line-up is a 2 pipe compact and side discharge VRF solution that includes corrosion resistance models for coastline environments where salty air represents a deterring factor. MULTI V S controls refrigerant temperature according to indoor, outdoor and setting temperatures. This optimises energy efficiency by saving up to 13% and maximises indoor comfort level in cooling/heating modes.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаU7
    • Тип продукцииOutdoor unit
    • Группа продукцииVRF
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-07-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1625
    • Ширина (мм)1090
    • Глубина (мм)380
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалМедь
    • Разработано вЮжная Корея
    • Страна-производительЮжная Корея
    • Масса нетто (кг)157
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
    • Классификация IFCВоздухоприемник
    • Название по ССКПУ ООНAir conditioners
    • Код ССКПУ ООН40101701