Опубликуйте свои продукты
24" x 60" 2 hp Pre-Assembled Simplex Grinder Package
Liberty Pumps

24" x 60" 2 hp Pre-Assembled Simplex Grinder Package

  • 2 hp.
  • 1 1/4" Discharge

For residential and commercial applications, the 2460LSG is a complete factory assembled simplex grinder package featuring the LSG200-Series 2 hp Omnivore® grinder pump. All internal brackets, floats, guide-rail base and discharge piping is pre-installed at the factory saving hours of labor at the job site.

Features
  • Factory assembled simplex grinder package with 24" X 60" fiberglass basin and Omnivore® Grinder Pump
  • 2 hp grinder pump available in various voltages
  • Anti-flotation collar
  • Solid, heavy-duty fiberglass cover (optional black steel, solid)
  • GR20 guide rail assembly
  • Galvanized guide rail piping (stainless optional)
  • All internal piping and brackets pre-mounted
  • Floats are pre-mounted at factory-set levels
  • All stainless steel fasteners
  • 1-1/4" schedule 80 PVC discharge piping with ball valve and check valve
  • ALM-2W alarm and NEMA 4x wiring box on 2448LSG (NEMA 4x simplex panel with alarm on 2460LSG, 2472LSG and 2484LSG)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlibertypumps-2460series
  • Тип продукцииPlumbing
  • Группа продукцииPumps
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-07-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСтекловолокно
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы
  • Название по ССКПУ ООНSewage pumps
  • Код ССКПУ ООН40151517
  • Код CSI MasterFormat 201433 32 16.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Packaged Sewage Grinder Pumping Units
  • Номер OmniClass23-27 17 00
  • Наименование OmniClassPumps
  • Код CSI UniFormat IID2030
  • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste