Опубликуйте свои продукты
1/2 hp Commercial Drain Pump
Liberty Pumps

1/2 hp Commercial Drain Pump

5.0 из 5 звезд5.0(13 отзывы)
  • 1/2 hp.
  • 2" Discharge
  • 3/8" Solids Handling

Liberty's 405 is a specially designed commercial drain pump built to perform in high-head, high temperature situations. Our QuickTree® Technology provides a separate access cover for easy switch inspection. For gray wastewater applications, the 405 is perfect for laundry trays, multi-compartment sinks, bar sinks, utility sinks, dishwashers and allows you the freedom to install fixtures where gravity drain lines are not available. The system arrives fully assembled and ready to install.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlibertypumps-model405
  • Тип продукцииPlumbing
  • Группа продукцииPumps
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-09-25
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты