Опубликуйте свои продукты
Elevator Sump Pump System OilTector®
Liberty Pumps

Elevator Sump Pump System OilTector®

4.8 из 5 звезд4.8(10 отзывы)
ELV-Series with OilTector®
Elevator Sump Pump System

The ELV-Series sump pumps are designed and approved for safe operation of pumping, alarming and monitoring of elevator sump pits, transformer vaults and other applications where oil and water must be detected.  The OilTector® system will activate the pump to remove water from elevator pits in accordance with ASME A17.1, and will provide pumping of only water - even if an oil condition is detected.  The OilTector® cycles the pump only in the water range.  Oil and other harmful floating substances are not discharged into the environment.  An alarm is activated in the event of a high water condition or high oil condition.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlibertypumps-elvseriesoiltector
  • Тип продукцииPlumbing
  • Группа продукцииPumps
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-09-25
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки