Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
libertypumps/products/4f094ee4-b50a-42c1-a1fc-a43892cecc37
Главная страница
Категории
Сантехника
Насосы
290-Series, 3/4 hp Submersible Effluent/Sump Pump
Доступно в Соединенные Штаты
Liberty Pumps
Отслеживать
290-Series, 3/4 hp Submersible Effluent/Sump Pump
3/4 hp.
1 1/2" Discharge
3/4" Solids Handling
Features:
Quick-disconnect 10' standard power cord allows replacement of cord in seconds without breaking seals to motor (other lengths available)
Permanently lubricated upper and lower bearings
Oil-filled, hermetically sealed motors with thermal overload protection
Stainless steel, removable bottom screen
Stainless steel rotor shaft
Stainless steel fasteners
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
libertypumps-290series
Тип продукции
Plumbing
Группа продукции
Pumps
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2012-09-25
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.libertypumps.com/Product/290-Series
Инструкции по монтажу
http://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Install%20Manuals/7035000M_for_web.pdf?timestamp=1451313973252
Техническое описание
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Engineering%20Specifications/English/290-Series_EN.pdf
Связанные
Связанные
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Насосы
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
Liberty Pumps
1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump
4.8
(
9
)
Загрузить
Liberty Pumps
700-Series, 24" x 36" Pre-Assembled Sewage Ejector System
Загрузить
Patterson Pump Company
End Suction HVAC Pumps, 1200 RPM, 1800 RPM, 3600 RPM
4.3
(
19
)
Загрузить
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 5400 Triplex Booster System
5.0
(
7
)
Загрузить
Liberty Pumps
1/2 hp Commercial Drain Pump
5.0
(
13
)
Загрузить
Grundfos
MAGNA3
4.1
(
13
)
Загрузить