Опубликуйте свои продукты
48" x 120"  2HP Quadplex Grinder Package, Q48120 Series
Liberty Pumps

48" x 120"  2HP Quadplex Grinder Package, Q48120 Series

Factory Assembled 2 hp Grinder Pumps 48" Diameter System Pre-designed QE-Series quadplex systems ship quick (2 days typical). These 48” diameter tanks are available with multiple depth options. Redundant operation provides better backup option. System is easily modified to run two pumps at a time for minimum flows. Cost effective option compared to 2 larger 5 hp grinders. BIM models and engineering specifications are available for these systems.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlibertypumps-2hp-quadplex-q48120
  • Тип продукцииPlumbing
  • Группа продукцииPumps
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-07-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы
  • Номер OmniClass23-27 17 00
  • Наименование OmniClassPumps