Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
libertypumps/products/1a129d4d-b47f-443f-95ed-1a0e5db1bb33
Главная страница
Категории
Сантехника
Насосы
3LE03 Series, 3HP, 2 Vane Impeller Sewage Pump
Доступно в Соединенные Штаты
Liberty Pumps
Отслеживать
3LE03 Series, 3HP, 2 Vane Impeller Sewage Pump
3hp Enclosed 2 Vane
Enclosed 2 Vane Impeller
3" solids-handling
Horizontal 4" discharge
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
libertypumps-3le03
Тип продукции
Plumbing
Группа продукции
Pumps
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2019-03-26
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.libertypumps.com/lep/dom/Products/3le03-series
Инструкции по монтажу
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/LEP/Installation%20Manuals/English/6550000_EN.pdf
Техническое описание
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/LEP/Engineering%20Specifications/3LE03-Series_TD.pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Cast iron
Вспомогательный материал
Нержавеющая сталь
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Насосы
Название по ССКПУ ООН
Pumps
Код ССКПУ ООН
401515
Код Uniclass 2015
Pr_65_53
Описание Uniclass 2015
Pump products
Номер OmniClass
23-27 17 00
Наименование OmniClass
Pumps
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
Liberty Pumps
1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump
4.8
(
9
)
Загрузить
Liberty Pumps
700-Series, 24" x 36" Pre-Assembled Sewage Ejector System
Загрузить
Patterson Pump Company
End Suction HVAC Pumps, 1200 RPM, 1800 RPM, 3600 RPM
4.3
(
19
)
Загрузить
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 5400 Triplex Booster System
5.0
(
7
)
Загрузить
Liberty Pumps
1/2 hp Commercial Drain Pump
5.0
(
13
)
Загрузить
Grundfos
MAGNA3
4.1
(
13
)
Загрузить