Опубликуйте свои продукты
3LEV01 Series, 1.5HP, Vortex Impeller Sewage Pump
Liberty Pumps

3LEV01 Series, 1.5HP, Vortex Impeller Sewage Pump

1.5 hp Vortex

  • 3" solids-handling
  • Horizontal 4" discharge
  • Single seal


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlibertypumps-3lev01
  • Тип продукцииPlumbing
  • Группа продукцииSewage and Sludge Pumps
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-03-12
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы
  • Название по ССКПУ ООНSubmersible pumps
  • Код ССКПУ ООН40151513
  • Код Uniclass 2015Pr_65_53_96_80
  • Описание Uniclass 2015Solids handling pumps
  • Код CSI MasterFormat 201422 13 29.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Submersible Sewerage Pumps
  • Номер OmniClass23-27 17 00
  • Наименование OmniClassPumps
  • Код CSI UniFormat IID2030
  • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки