Опубликуйте свои продукты
36" x 96" 2 hp Duplex Grinder Package
Liberty Pumps

36" x 96" 2 hp Duplex Grinder Package

2 hp

For residential and commercial applications, the D3696LSG is a complete factory assembled duplex grinder package featuring LSG200-Series 2 hp Omnivore® grinder pumps. All internal brackets, floats, guide-rail base and discharge piping are pre-installed at the factory saving hours of labor at the job site. - See more at: http://www.libertypumps.com/Product/D3696-Series#sthash.S7oKDB4H.dpuf
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlibertypumps-d3696series
  • Тип продукцииPlumbing
  • Группа продукцииPumps
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-07-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы