Опубликуйте свои продукты
FL60-Series, 6/10 hp Mid Range Effluent Pumps
Liberty Pumps

FL60-Series, 6/10 hp Mid Range Effluent Pumps

  • 6/10 hp.
  • 1 1/2" Discharge
  • 3/4" Solids Handling

The FL60-series by Liberty is a mid-range effluent pump designed for STEP systems, mound systems, liquid waste transfer and higher head de-watering applications. Built of heavy cast iron with an epoxy powder coat finish and stainless steel fasteners, the FL60 will provide years of reliable performance.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlibertypumps-fl60series
  • Тип продукцииPlumbing
  • Группа продукцииSewage and Sludge Pumps
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-05-15
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)16.4
  • Ширина (дюймы)7
  • Глубина (дюймы)11.2
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Вспомогательный материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы
  • Название по ССКПУ ООНPumps
  • Код ССКПУ ООН401515
  • Код Uniclass 2015Pr_65_53
  • Описание Uniclass 2015Pump products
  • Номер OmniClass23-27 17 00
  • Наименование OmniClassPumps