Опубликуйте свои продукты
LCU-N20ST, 115V Neutralizing Condensate Pump
Liberty Pumps

LCU-N20ST, 115V Neutralizing Condensate Pump

For neutralization and removal of acidic condensate produced by high-efficiency combustion equipment. When not neutralized, acidic condensate has the potential to harm the environment and any plumbing it comes in contact with due to its acidic nature.

Cпецификация
  • 115V
    60 Hz
    20' Maximum Head

    Features

    • High impact ABS tank
    • Three 1" standard condensate inlet holes
    • 6' Power cord with ground
    • Built-in overflow safety switch
    • Pellet media is a granular form of magnesium oxide 5/16" - 3/8" (8-10 mm)

    Benefits

    • Prevents expensive repairs due to corroding drains and sewer systems
    • Neutralized condensate is environmentally safer compared to acidic condensate
    • Neutralizer media is contained within a cartridge to make replacing used media hassle-free
    • Smaller magnesium oxide pellets offer faster neutralization of high PH water over larger size media


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlibertypumps-lcu-n20st-115V-neutralizing-condensate-pump
  • Тип продукцииPlumbing
  • Группа продукцииPumps
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-02-23
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Pr_65_53_86_05
  • Описание Uniclass 2015Automatic condensate pumps
  • Код CSI MasterFormat 201423 21 29
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Automatic Condensate Pump Units
  • Номер OmniClass23-27 17 00
  • Наименование OmniClassPumps