Опубликуйте свои продукты
LCU-PR20S, 115V Plenum Rated Condensate Pumps
Liberty Pumps

LCU-PR20S, 115V Plenum Rated Condensate Pumps

Designed for removal of condensate from air conditioning, refrigeration, and dehumidification equipment installed in air-handling and plenum applications having limited space.
The LCU-PR meets UL Standard 2043 for plenum applications.

Cпецификация
  • 60 Hz
    22' Maximum Head

    Features

    • Plenum rated
    • Indicator lights
    • Overflow safety switch
    • Four inlets
    • Vibration dampening feet and motor mounts

    Applications

    • Air conditioners
    • Dehumidifiers
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlibertypumps-lcu-pr20s-115V-plenum-rated-condensate-pumps
  • Тип продукцииPlumbing
  • Группа продукцииPumps
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-02-23
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Pr_65_53_86_05
  • Описание Uniclass 2015Automatic condensate pumps
  • Код CSI MasterFormat 201423 21 29
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Automatic Condensate Pump Units
  • Номер OmniClass23-27 17 00
  • Наименование OmniClassPumps

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты