Опубликуйте свои продукты
1 hp Submersible Sewage Pump, LE Series
Liberty Pumps

1 hp Submersible Sewage Pump, LE Series

  • 1 hp.
  • 2" or 3" Discharge
  • 2" Solids Handling

Liberty's LE100-series is a 1 hp sewage pump with 2" solids-handling capability. Constructed of heavy cast iron with a tough epoxy powder coat finish and stainless steel fasteners, the LE100 is designed for years of trouble-free performance. Its quick-disconnect power cord allows for easy interchange and is available in 10'and 25' lengths. The LE100 can be ordered in 2" or 3" discharge configurations and a wide range of voltages.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlibertypumps-le100series
  • Тип продукцииPlumbing
  • Группа продукцииSewage and Sludge Pumps
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-09-25
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы