Опубликуйте свои продукты
3/4 hp Submersible Sewage Pump, LE Series
Liberty Pumps

3/4 hp Submersible Sewage Pump, LE Series

  • 3/4 hp.
  • 2" or 3" Discharge
  • 2" Solids Handling

Liberty's LE70-series is a 3/4 hp sewage pump with 2" solids-handling capability. Constructed of heavy cast iron with a tough epoxy powder coat finish, stainless steel fasteners and rotor shaft, the LE70 is designed for durability. Its quick-disconnect cord design allows for easy interchange of power cords in 10'and 25' lengths. Available in 2" or 3" discharge configurations and a wide range of voltages.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlibertypumps-le70series
  • Тип продукцииPlumbing
  • Группа продукцииSewage and Sludge Pumps
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-09-25
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы