Опубликуйте свои продукты
1 hp Submersible Sewage Pump, LEH Series
Liberty Pumps

1 hp Submersible Sewage Pump, LEH Series

5.0 из 5 звезд5.0(7 отзывы)
  • 1 hp.
  • 2" or 3" Discharge
  • 2" Solids Handling

The LEH100 by Liberty is a high head 2" solids-handling sewage pump. Built on the same platform as the LE100-Series, the LEH100 features all heavy cast iron housings, stainless steel fasteners and Liberty's quick-connect power cord design. Available in 2" or 3" discharge and a variety of voltages, the LEH100 has a maximum head of 53 feet and is backed by Liberty's 3-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlibertypumps-leh100series
  • Тип продукцииPlumbing
  • Группа продукцииSewage and Sludge Pumps
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-09-25
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки