Опубликуйте свои продукты
2 hp High Head Sewage Pump, LEH Series
Liberty Pumps

2 hp High Head Sewage Pump, LEH Series

  • 2 hp.
  • 2" or 3" Discharge
  • 2" Solids Handling

The LEH200 by Liberty is a high head 2" solids-handling sewage pump. The LEH200 features Liberty's unique one-piece cast iron body and quick-disconnect cords in 25' standard length. Available in 2" or 3" flanged discharge and a variety of voltages, the LEH200 has a maximum head of 83 feet and is backed by Liberty's 3-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlibertypumps-leh200series
  • Тип продукцииPlumbing
  • Группа продукцииSewage and Sludge Pumps
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-09-25
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы