Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
libertypumps/products/4bee3e90-5bd9-47e2-81c2-7f8b40a34b41
Главная страница
Категории
Сантехника
Насосы
LGH02-Series, 2.5HP Submersible High Head Grinder Pump
Доступно в Соединенные Штаты
Liberty Pumps
Отслеживать
LGH02-Series, 2.5HP Submersible High Head Grinder Pump
2.5 hp Grinder
Patented V-Slice
®
cutter technology
High head model
1-1/4” discharge
Stainless steel impeller
One-piece uni-body casting
Quick-connect power cord
External capacitor (requires panel)
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
libertypumps-lgh02
Тип продукции
Plumbing
Группа продукции
Pumps
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2018-12-07
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.libertypumps.com/lep/dom/Products/lgh02-series
Инструкции по монтажу
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/LEP/Installation%20Manuals/English/5595000_EN.pdf
Техническое описание
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/LEP/Engineering%20Specifications/LGV02_LGH02-Series_TD.pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Cast iron
Вспомогательный материал
Нержавеющая сталь
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Насосы
Название по ССКПУ ООН
Sewage pumps
Код ССКПУ ООН
40151517
Код Uniclass 2015
Ac_10_40_67
Описание Uniclass 2015
Plumbing
Код CSI MasterFormat 2014
46 00 00
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Water and Wastewater Equipment
Номер OmniClass
23-27 17 13
Наименование OmniClass
Centrifugal Pumps
Код CSI UniFormat II
D2030
Заголовок CSI UniFormat II
Sanitary Waste
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
Liberty Pumps
1100-Series, 30" x 36" Duplex Sewage Ejector System
Загрузить
Patterson Pump Company
End Suction HVAC Pumps, 1200 RPM, 1800 RPM, 3600 RPM
4.3
(
20
)
Загрузить
Liberty Pumps
700-Series, 24" x 36" Pre-Assembled Sewage Ejector System
Загрузить
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 5400 Duplex Booster System
Загрузить
Liberty Pumps
1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump
4.8
(
9
)
Загрузить
Dab Pumps
Evoplus/SAN
Загрузить