Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
libertypumps/products/9a4bb4c6-f6fd-4b4b-b3cb-9033df6c301a
Главная страница
Категории
Сантехника
Насосы
1 hp Duplex Grinder System, ProVore® 680
Доступно в Соединенные Штаты
Liberty Pumps
Отслеживать
1 hp Duplex Grinder System, ProVore® 680
1 hp
2" Discharge
Compact duplex system - designed for residential sewage applications.
Perfect for basement bathroom additions and remodeling projects.
Features:
Compact heavy-duty polyethylene basin and cover. IAPMO listed, passes 10' stack test
46 Gallon capacity
System can be installed above or below floor level
Two-pumps provide secure uninterrupted service
Patented V-Slice® cutter technology shreds difficult solids such as feminine products, rags, towels and wipes that can jam solids-handling pumps
Easy access cover with QuickTree® technology – allows for quick float removal and servicing
System includes PDC duplex controller and alarm
Secure 16 bolt cover – standard on all models
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
libertypumps-provore680duplex
Тип продукции
Plumbing
Группа продукции
Sewage and Sludge Pumps
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2014-07-14
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.libertypumps.com/wp/dom/Products/Grinder-Pumps-Systems/Duplex-Packages/provore-680
Инструкции по монтажу
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Install%20Manuals/English/8337000_EN.pdf
Техническое описание
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Engineering%20Specifications/English/ProVore380_ProVore680-Series_EN.pdf
Связанные
Связанные
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Насосы
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
Liberty Pumps
1100-Series, 30" x 36" Duplex Sewage Ejector System
Загрузить
Patterson Pump Company
End Suction HVAC Pumps, 1200 RPM, 1800 RPM, 3600 RPM
4.3
(
20
)
Загрузить
Liberty Pumps
700-Series, 24" x 36" Pre-Assembled Sewage Ejector System
Загрузить
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 5400 Duplex Booster System
Загрузить
Liberty Pumps
1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump
4.8
(
9
)
Загрузить
Dab Pumps
Evoplus/SAN
Загрузить