Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
libertypumps/products/6947595f-3190-4c51-ac49-700271f1c7fc
Главная страница
Категории
Сантехника
Насосы
XFL70-Series 3/4 hp Explosion-Proof Effluent Pump
Доступно в Соединенные Штаты
Liberty Pumps
Отслеживать
XFL70-Series 3/4 hp Explosion-Proof Effluent Pump
3/4 hp
1-1/2" or 2" Discharge
3/4" Solids Handling
The XFL-series by Liberty are mid-range explosion-proof effluent pumps for hazardous locations. Built of heavy cast iron with an epoxy powder coat finish and stainless steel fasteners, the XFL-Series pumps will provide years of reliable performance.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
libertypumps-xfl70
Тип продукции
Plumbing
Группа продукции
Pumps
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2016-05-11
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.libertypumps.com/Product/XFL70
Инструкции по монтажу
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Install%20Manuals/English/3472000_EN.pdf
Техническое описание
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Engineering%20Specifications/English/XFL70-Series_EN.pdf
Связанные
Связанные
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Насосы
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
Liberty Pumps
1100-Series, 30" x 36" Duplex Sewage Ejector System
Загрузить
Patterson Pump Company
End Suction HVAC Pumps, 1200 RPM, 1800 RPM, 3600 RPM
4.3
(
20
)
Загрузить
Liberty Pumps
700-Series, 24" x 36" Pre-Assembled Sewage Ejector System
Загрузить
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 5400 Duplex Booster System
Загрузить
Liberty Pumps
1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump
4.8
(
9
)
Загрузить
Dab Pumps
Evoplus/SAN
Загрузить