Опубликуйте свои продукты
XLE150-Series 1-1/2 hp Explosion Proof Submersible Sewage Pumps
Liberty Pumps

XLE150-Series 1-1/2 hp Explosion Proof Submersible Sewage Pumps

  • 1-1/2" hp
  • 2" or 3" Discharge
  • 2" Solids Handling

Liberty's XLE150-series cast iron sewage pump is an explosion-proof pump for use in hazardous locations.  It is Class 1, Division 1 Groups C & D and Class 1, Zone 1 and Group IIA and IIB certified.  Providing a dual 2" or 3" discharge, 2" solids-handling, and 2 vane semi-open cast iron impeller.  A bronze impeller is optional for this model.  - See more at: http://www.libertypumps.com/Product/XLE150#sthash.ctHolobw.dpuf
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlibertypumps-xle150
  • Тип продукцииPlumbing
  • Группа продукцииPumps
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-03-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы