Опубликуйте свои продукты
Axiom Series Multi-Press
Life Fitness / Hammer Strength

Axiom Series Multi-Press

A space-saving, triple-function design allows for effective chest press, incline press and shoulder press movements from a natural body position. The sleek design is intuitive and inviting to exercisers of all fitness levels and abilities.

  • The workarm adjusts in 7 positions for multiple pressing angles to accommodate each user’s size and lifting preference
  • A single-pin, gas-assisted mechanism allows for easy simultaneous seat and back pad position adjustments for different presses.
  • Multiple grip locations allow for effective strength training for a wide range of users

Product Code: OP-MP

Footprint (L x W x H): 68" x 54" x 62" (metric cm: 173 x 137 x 157)

Cпецификация
  • Product Code: OP-MP Footprint (L x W x H): 68" x 54" x 62" (metric cm: 173 x 137 x 157) Recommended Live Area (L x W x H): 92" x 78" x 86" (234 x 198 x 218) Weight: 539 lbs (245 kg) Weight Stack(includes increment weight): 202.5 lbs (101.25 kg) Max User Weight: 300 lbs (136 kg)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаaxiom-series-multi-press
  • Тип продукцииAxiom
  • Группа продукцииMulti-Press
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-09-23
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСпорт и развлечения - Спортивное оборудование для помещений
  • Код Uniclass 2015Ss_40_70_55_35
  • Описание Uniclass 2015Gymnastics and exercising equipment systems
  • Код CSI MasterFormat 201411 66 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exercise Equipment
  • Номер OmniClass23-21 31 00
  • Наименование OmniClassFitness and Exercise Equipment

Доступно в регионах:

Северная Америка