Опубликуйте свои продукты
80582 Orma | Up-Light | powerLED 4 W
Linea Light Group

80582 Orma | Up-Light | powerLED 4 W

5.0 из 5 звезд5.0(5 отзывы)

Single emission uplights for outdoor application. The natural white LED light source with a medium flood light distribution is composed of 1 powerled LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 529 lm, with a 132.3 lm/W nominal luminous efficacy. The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a black finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of extra clear glass - tempered. The ingress protection degree is IP68; the total weight is of 0.2 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately. The total absorbed power is 4 W. The power supply cable is included and features a 1 m lenght. The device features protection class III and can be floor-mounted with an outer casing, code 99650(for concrete or masonry). Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Cпецификация
  • Finish Steel

    Installation position Floor

    IP IP68

    IK 10

    Luminaire efficacy 73.0 lm/W

    Light Source powerLED

    CCT 4000 K

    Optics Medium Flood

    Delivered lumen 292 lm

    CRI 80

    UGR < 19

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка80582-Orma-Up-Light-powerLED-4W
  • Тип продукцииOrma
  • Группа продукцииUplights
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-01-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)45
  • Ширина (мм)64
  • Глубина (мм)64
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting

Доступно в регионах:

Европа Азия Океания Северная Америка Африка