Опубликуйте свои продукты
THON 2L Grey wall lamp
THON 2L Grey wall lamp
THON 2L Grey wall lamp
    Faro Barcelona

    THON 2L Grey wall lamp

    4.3 из 5 звезд4.3(8 отзывы)
    THON is a contemporary style wall luminaire with LED technology for outdoor lighting, made of injected aluminum with an opal glass diffuser. This LED wall light with a beam at the bottom and top is ideal for decorative lighting in gardens and terraces. This luminaire has IP55 which gives it high protection against rain and solid bodies.
    Cпецификация
    • Reference: 70284

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776183988

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1092369

      Fixing: Wall

      Series: 7043

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00128

      IP: 55

      IK: 06

      Power max.(W): 2x15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 2x769lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Opening degrees: 18°

      Total height: 300

      Length: 140

      Depth: 175

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 2

      Individual box height (MM): 320

      Individual box width (MM): 190

      Length individual box (MM): 150

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00912

      Gross weight of box Ind. Trawl: 3,366

      PCS: 78

      Net weight consolidated item: 3,164

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка70284_-_thon-2-led-grey-wall-lamp
    • Тип продукцииOutdoor
    • Группа продукцииSurface
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНExterior lighting fixtures and accessories
    • Код ССКПУ ООН391116
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL