Опубликуйте свои продукты
LK 321 MultiFill®
LK

LK 321 MultiFill®

LK 321 MultiFill® - компактный комбинированный клапан для легкого заполнения Гелиосистема.

Компактная конструкция позволяет устанавливать клапан в ограниченном пространстве.

2 штуки соединений G1 ”с хорошей уплотнительной поверхностью для соединения с фланцем, например, 299189, см. Аксессуары. 2 штуки заправочных клапана G ¾”.

В условиях нормальной эксплуатации клапан не требует никакого техобслуживания. Регулярно контролируйте оборудование.

Cпецификация
    • Рабочая температура: Мин. -20 °C/Макс. 120 °C, (160 °C кратковременно)
    • Макс. рабочее давление:  1,0 МПа (10 бар)
    • Среда: Водный раствор этанола макс. 50%
    • Стандарт резьбы: G - внешняя резьба, ISO 228/1
    • Материал, корпуса клапана: Латунь EN 12165 CW617N
    • Материал, уплотнения: ПТФЭ
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlk_321_multifill
  • Тип продукцииLK Armatur
  • Группа продукцииFilling Valve
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-04-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Описание Uniclass 2015Heating systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC