Опубликуйте свои продукты
LK 435 OptiFlow
LK

LK 435 OptiFlow

LK 435 OptiFlow оснащен функцией MemoStop для блокировки положения клапана. Также данный клапан может использоваться в качестве запорного клапана без необходимости выравнивания положения. Паспортная табличка для отметок и документации настроек входит в комплект. LK 435 OptiFlow может быть оснащен термометром, а также прямым или угловым переходником с шайбой для упрощения монтажа, например, распределителя теплового контура LK 430 RF - см. информацию после раздела Принадлежности. Термометр устанавливается на погружной трубке.

Установка клапана не зависит от его положения. Стрелка на корпусе клапана указывает направление потока. Для выполнения правильного измерения расстояние прямой магистрали должно соответствовать длине регулировочного клапана до самого клапана. При установке на распределителе теплового контура LK 430 RF регулировочный клапан можно установить напрямую на распределителе, который тем самым заменит запорный клапан.

Счетчик расхода сконструирован таким образом, что жидкость в системе не протекает через водоуказательное стекло, что снижает риск загрязнения и помутнения стекла. Спустя определенное время работы загрязненная и темная системная жидкость может привести к помутнению. В этом случае смотровое стекло может быть с легкостью удалено для очистки. На работу/выравнивание клапана не влияет образовавшийся на стекле налет.

Помимо возможной очистки стекла счетчика расхода никаких других процедур обслуживания группы клапанов не требуется. Регулярно проверяйте оборудование.

Cпецификация
    • Рабочая температура: Вода/гликоль 50/50% Мин. -20 °C / Макс. 80 °C (90 °C кратковременно), Вода/этанол 70/30% Мин -20 °C / Макс. 70 °C (85 °C кратковременно)
    • Макс. рабочее давление: 1,0 МПа (10 бар)
    • Макс. разность давлений: 100 кПа
    • Среда: Водный раствор гликоля макс. 50%, этанола макс. 30%
    • Материал, корпуса клапана: Никелированная латунь EN 12165 CW617N
    • Площадь сечения потока 2-16 л/мин, 4-36 л/мин
    • Точность измерений, счетчик расхода: +/- 12%
    • Стандарт резьбы , вход регулировочного клапана: G - внешняя резьба
    • Стандарт резьбы , выход регулировочного клапана: G - внутренняя резьба
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlk_435_optiflow
  • Тип продукцииLK Armatur
  • Группа продукцииProducts for Underfloor Heating
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНHeating equipment and parts and accessories
  • Код ССКПУ ООН401018
  • Код Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Описание Uniclass 2015Heating systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Номер OmniClass23-33 15 00
  • Наименование OmniClassHVAC Heating Units
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC