Опубликуйте свои продукты
LK 510 MultiSafe - Внутренняя резьба/ С обжимным кольцом - Водопроводная вода
LK

LK 510 MultiSafe - Внутренняя резьба/ С обжимным кольцом - Водопроводная вода

LK 510/511/512 MultiSafe — это полноподъемный предохранительный клапан с мягким уплотнением, предназначенный для установки в водопроводных или отопительных системах, оснащаемых котельной установкой с замкнутым контуром циркуляции и максимальной мощностью до 50 кВт. Данный клапан не должен использоваться в паровых систем. Выпускная часть оснащена соединением с обжимным кольцом для упрощения подсоединения отводной трубы.

Данный предохранительный клапан устанавливается в вертикальном или горизонтальном положении, при этом рукоятка клапана будет направлена вверх или вбок. При горизонтальной установке выпускное отверстие должно быть расположено так, чтобы не образовывался водяной карман.

Соединительная резьба уплотняется стандартным способом. Чтобы упростить установку соединения с обжимным кольцом, нанесите смазочное вещество на резьбу и кромку. Затяните соединение вручную без инструментов, насколько это возможно, затем окончательно затяните его гаечным ключом. Момент затяжки и прочие технические характеристики указаны в отдельной спецификации соединений с обжимным кольцом. Мягкие трубы оснащаются опорной гильзой.

Данный предохранительный клапан не требует технического обслуживания, но его следует проверять 2-3 раза в год следующим образом:

Поворачивайте рукоятку клапана (без помощи каких-либо инструментов) против часовой стрелки до тех пор, пока клапан не начнет пропускать воду. Дайте воде протечь некоторое время. Продолжайте поворачивать рукоятку до тех пор, пока не раздастся щелчок и клапан не будет закрыт. Клапан должен полностью открываться/закрываться при повороте рукоятки на ¼ оборота.

При установке клапана в водопроводных системах считается нормальным, когда через предохранительного клапана выливается небольшое количество воды, в результате увеличения объема воды за счет нагревания и повышение давление отсечки системы.

Cпецификация
    • Рабочая температура: Мин. -15 °C/Макс. 90 °C (120 °C кратковременно)
    • Стандарт резьбы: G - внешняя резьба, G - внутренняя резьба
    • Материал, корпуса клапана: DZR-латунь EN 12165 CW625N
    • Материал, уплотнения: EPDM
    • Одобрение : CE 
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlk_510_multisafe_female_thread_Compression_fitting_water
  • Тип продукцииLK Armatur
  • Группа продукцииValves for Water Heating
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-12
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНSafety valves
  • Код ССКПУ ООН40141604
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_75
  • Описание Uniclass 2015Safety valves
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-27 31 53
  • Наименование OmniClassSafety Valves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC