Опубликуйте свои продукты
LK 420 MiniShunt 2.0
LK

LK 420 MiniShunt 2.0

LK 420 MiniShunt 2.0 — это группа шунтирования, предназначенная для использования в случаях, когда необходимо подключение небольших площадей пола к существующей системе отопления. LK MiniShunt адаптирует температуру отопительной системы к более низкой температуре, необходимой для системы отопления пола. Ее пропускная способность обычно устанавливается в расчете на необходимую мощность отопления 50 Вт/м2, максимальная площадь отопления пола составляет 60 м2. При этом пропускная способность зависит от изначальной температуры, давления, способа укладки и т.д.

• Для отопления пола площадью до 60 м²
• Компактная конструкция
• Энергосберегающий циркуляционный насос
• Регулируемое термостатом максимальное значение температуры в подающем трубопроводе
• Возможность переключения между системами с одинарным и двойным трубопроводом
• Клапан VF
• Легкое заполнение и отвода воздухa
• Возможность расширения до 2, 3 или 4 систем отопления пола

Поставляется в комплекте с продуктом

•  циркуляционный насос WiloYonos Para RSB 15/6-RKA с автоматической регулировкой скорости, 1 фаза 230 В переменного тока, 50 Гц, макс. 45 Вт, 0,44 А;
•  термостат с капиллярной трубкой (выносным датчиком), длина 2 м;
•  1 термометр для размещения в одном из гнезд для термометров группы шунтирования;
•  шланг 0,5 м для отвода воздухa 
•  первичный разъем G20 EK и 2 разъема для CU15;
•  хомут

Cпецификация
    • Напряжение: 1 фаза 230 В переменного тока +10%/-15%, 50/60 Гц,PE
    • Потребление мощности: Макс. 45 W
    • Рабочая температура: Первичный: Макс. 80 °C, Вторичный Мин. 12 °C/Макс. 55 °C
    • Температура окружающего воздуха: Макс. 60 °C
    • Макс. рабочее давление: 0,6 МПа (6 бар)
    • Макс. разность давлений: 1,0 МПа (10 бар)
    • Среда 1: Водный раствор этанола макс. 50%
    • Среда 2: Водный раствор этанола макс. 30%
    • Стандарт резьбы: Rp - внутренняя резьба, G - внешняя резьба
    • Класс герметизации: IP X4D
    • Материал, корпуса клапана: Никелированная латунь EN 12165 CW617N
    • Циркуляционный насос: Wilo Yonos PARA RSB 15/6-RKA
    • Макс. пропускная способность клапана: Kvs 1,05
    • Макс. пропускная способность клапана с установленным автоматическим термостатом.: Макс. при комнатной температуре прибл. 20 °C Kv 0,9
    • Одобренный насос: CE, Директива ЕС по низковольтному оборудованию с дополнениями (2006/95/EC)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlk_minishunt_2
  • Тип продукцииLK Armatur
  • Группа продукцииProducts for Underfloor Heating
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-12
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНHeating equipment and parts and accessories
  • Код ССКПУ ООН401018
  • Код Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Описание Uniclass 2015Heating systems
  • Номер OmniClass23-33 15 00
  • Наименование OmniClassHVAC Heating Units
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC